ZHCSZD2C August 2006 – December 2025 TLV7211 , TLV7211A
PRODUCTION DATA
TLV7211 推挽输出比较器具有 7uA 的低静态电流,并且可在 2.7V 至 15V 的电压范围内正常工作。推挽式 CMOS 输出级直接驱动容性负载,无需使用功耗上拉电阻器即可实现规定的响应时间。同样地,还集成了一个内部上电复位电路,这样在加电断电和时,输出端就会保持在已知的状态。