ZHCSZD2C August 2006 – December 2025 TLV7211 , TLV7211A
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC+ – VCC– | 电源电压(1) | 16 | V | ||
| VID | 差动输入电压(2) | 正负电源电压 | V | ||
| VI | 输入电压范围(任何输入) | VCC– – 0.3 | VCC+ + 0.3 | V | |
| VO | 输出电压范围 | VCC– – 0.3 | VCC+ + 0.3 | V | |
| ICC | 电源电流 | 40 | mA | ||
| II | 输入电流 | ±5 | mA | ||
| IO | 输出电流 | ±30 | mA | ||
| θJA | 封装热阻抗(3)(4) | D 封装 | 97 | °C/W | |
| DBV 封装 | 206 | ||||
| DCK 封装 | 259 | ||||
| TJ | 工作虚拟结温 | 150 | °C | ||
| Tstg | 贮存温度范围 | -65 | 150 | °C | |