ZHCSZD2C August 2006 – December 2025 TLV7211 , TLV7211A
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 典型值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| trise | 上升时间 | f = 10kHz,CL = 50pF(1),过驱 = 10mV | 15 | ns | |
| tfall | 下降时间 | f = 10kHz,CL = 50pF(1),过驱 = 10mV | 15 | ns | |
| tPHL | 传播延迟时间,从低电平到高电平 | f = 10kHz,CL = 50pF(1) | 10mV | 900 | ns |
| 100mV | 450 | ||||
| tPLH | 传播延迟时间,从低电平到高电平 | f = 10kHz,CL = 50pF(1) | 10mV | 900 | ns |
| 100mV | 420 | ||||