ZHCSZD2C August 2006 – December 2025 TLV7211 , TLV7211A
PRODUCTION DATA
TLV7211 和 TLV7211A 是一款微功耗 CMOS 比较器,采用节省空间的 SOT-23-5 封装。这使得比较器专为空间和重量关键的设计而设计。TLV7211A 具有 5mV 的输入偏移电压,TLV7211 具有 15mV 的输入偏移电压。
SOT-23-5 封装的主要优势在小型便携式电子设备(如手机、寻呼机、笔记本电脑、个人数字助理和 PCMCIA 卡)中尤为明显。轨到轨输入电压使得 TLV7211 或 TLV7211A 成为光检测器电路、光学与磁传感器以及警报与状态电路等传感器连接的理想选择。
SOT-23-5 封装的尺寸较小,使得该器件能够适配于 PC 板上的狭小空间。