ZHCSZD2C August 2006 – December 2025 TLV7211 , TLV7211A
PRODUCTION DATA
| TA | VOS(最大值) | 封装(1) | 可订购器件型号 | 正面标识(2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| -40°C 至 85°C | 5mV | SOIC – D | 卷 (2500) | TLV7211AIDR | 7211AI |
| 75 管 | TLV7211AID | ||||
| SOT-23-5 – DBV | 卷 (3000) | TLV7211AIDBVR | YBN_ | ||
| SOT (SC-70) − DCK | 卷 (3000) | TLV7211AIDCKR | Y8_ | ||
| 15mV | SOIC – D | 卷 (2500) | TLV7211IDR | TY7211 | |
| 75 管 | TLV7211ID | ||||
| SOT-23-5 – DBV | 卷 (3000) | TLV7211IDBVR | YBK_ | ||
| SOT (SC-70) − DCK | 卷 (3000) | TLV7211IDCKR | Y7_ |
图 4-1 功能方框图