ZHCSZB6F September   1999  – December 2025 LMC7221

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 运行额定值
    3. 4.3 电气特性:2.7V
    4. 4.4 电气特性:5.0V 和 15.0V
    5. 4.5 漏电流特性
    6. 4.6 交流电气特性
    7. 4.7 典型特性
  6. 5应用和实施
    1. 5.1 应用信息
      1. 5.1.1  LMC7221 超小型比较器的优势
        1. 5.1.1.1  尺寸
        2. 5.1.1.2  高度
        3. 5.1.1.3  简化的电路板布局
        4. 5.1.1.4  低电源电流
        5. 5.1.1.5  宽电压范围
        6. 5.1.1.6  表示信号电平的数字输出
        7. 5.1.1.7  漏极开路输出
        8. 5.1.1.8  驱动 LED(发光二极管)
        9. 5.1.1.9  超出轨到轨的输入范围
        10. 5.1.1.10 过零检测器
        11. 5.1.1.11 低输入电流和高输入阻抗
        12. 5.1.1.12 直接传感器连接
      2. 5.1.2  低压运行
      3. 5.1.3  漏极开路输出
        1. 5.1.3.1 输出级
      4. 5.1.4  输出短路电流
      5. 5.1.5  输入保护
      6. 5.1.6  布局布线注意事项
      7. 5.1.7  推挽输出,双通道版本
      8. 5.1.8  其他 5 引脚 SOT-23 微型器件
      9. 5.1.9  Spice 精简模型
      10. 5.1.10 器件和文档支持
        1. 5.1.10.1 接收文档更新通知
        2. 5.1.10.2 支持资源
        3. 5.1.10.3 商标
        4. 5.1.10.4 静电放电警告
        5. 5.1.10.5 术语表
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 接收文档更新通知
    2. 6.2 支持资源
    3. 6.3 商标
    4. 6.4 静电放电警告
    5. 6.5 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息

电气特性:2.7V

除非另有说明,否则所有限值均基于以下条件:TJ = 25°C、V+ = 2.7V、V− = 0V、VCM = VO = V+/2。粗体限值适用于极端温度。
参数测试条件典型值(1)LMC7221AI
限值(1)
LMC7221BI
限值(1)
单位
VOS输入失调电压3515mV
818最大值
TCVOS输入失调电压温漂1.0μV/°C
IB输入电流0.04pA
IOS输入失调电流0.02pA
CMRR共模抑制比0V ≤ VCM ≤ 2.7V75dB
PSRR电源抑制比2.7V ≤ V+ ≤ 15V80dB
AV电压增益100dB
CMVR输入共模电压范围CMRR > 55dB3.02.92.9V
2.72.7min
CMRR > 55dB-0.3-0.2-0.2V
0.00.0最大值
VOL输出电压低电平ILOAD = 2.5mA0.20.30.3V
0.40.4最大值
IS电源电流VOUT = 低71212μA
1414最大值