ZHCSZB6F September   1999  – December 2025 LMC7221

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 运行额定值
    3. 4.3 电气特性:2.7V
    4. 4.4 电气特性:5.0V 和 15.0V
    5. 4.5 漏电流特性
    6. 4.6 交流电气特性
    7. 4.7 典型特性
  6. 5应用和实施
    1. 5.1 应用信息
      1. 5.1.1  LMC7221 超小型比较器的优势
        1. 5.1.1.1  尺寸
        2. 5.1.1.2  高度
        3. 5.1.1.3  简化的电路板布局
        4. 5.1.1.4  低电源电流
        5. 5.1.1.5  宽电压范围
        6. 5.1.1.6  表示信号电平的数字输出
        7. 5.1.1.7  漏极开路输出
        8. 5.1.1.8  驱动 LED(发光二极管)
        9. 5.1.1.9  超出轨到轨的输入范围
        10. 5.1.1.10 过零检测器
        11. 5.1.1.11 低输入电流和高输入阻抗
        12. 5.1.1.12 直接传感器连接
      2. 5.1.2  低压运行
      3. 5.1.3  漏极开路输出
        1. 5.1.3.1 输出级
      4. 5.1.4  输出短路电流
      5. 5.1.5  输入保护
      6. 5.1.6  布局布线注意事项
      7. 5.1.7  推挽输出,双通道版本
      8. 5.1.8  其他 5 引脚 SOT-23 微型器件
      9. 5.1.9  Spice 精简模型
      10. 5.1.10 器件和文档支持
        1. 5.1.10.1 接收文档更新通知
        2. 5.1.10.2 支持资源
        3. 5.1.10.3 商标
        4. 5.1.10.4 静电放电警告
        5. 5.1.10.5 术语表
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 接收文档更新通知
    2. 6.2 支持资源
    3. 6.3 商标
    4. 6.4 静电放电警告
    5. 6.5 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息

交流电气特性

除非另有说明,否则所有限值均基于以下条件:TJ = 25°C、V+ = 5V、V− = 0V、VCM = VO = V+/2。粗体限值适用于极端温度。
参数 测试条件 典型值(4)   LMC7221AI
限值(5)
LMC7221BI
限值(5)
单位
trise 上升时间 f = 10kHz,CL = 50pF,(7)
过驱 = 10mV,5kΩ 上拉
15 ns
tfall 下降时间 f = 10kHz,CL = 50pF,(7)
过驱 = 10mV,5kΩ 上拉
15 ns
tPHL 传播延迟
(高电平到低电平)
f = 10kHz,CL = 50pF,
5kΩ 上拉 (7)
10mV 900 ns
100mV 450
tPLH 传播延迟
(低电平到高电平)
f = 10kHz,CL = 50pF,
5kΩ 上拉 (7)
10mV 900 ns
100mV 420
人体放电模型,适用标准:MIL-STD-883,方法 3015.7。机器模型,适用标准:JESD22-A115-A(JEDEC 的 ESD MM 标准)电场诱导充电器件模型,适用标准JESD22-C101-C(JEDEC 的 ESD FICDM 标准)。
同时适用于单电源供电和双电源供电。在环境温度升高的情况下,持续短路运行可能会导致超过允许的最大结温 (150°C)。输出电流超过 ±30mA 会损害可靠性。
最大功耗是 TJ(MAX)、θJA 的函数。任何环境温度下的最大允许功率耗散为 PD = (TJ(MAX) – TA) / θJA。所有数字均适用于直接焊接到 PC 板的封装。
典型值表示评定特性时确定的最有可能达到的参数标准。实际典型值会随时间推移而变化,而且还会受具体应用和配置的影响。已发货生产材料未进行这些典型值测试,无法确保符合这些典型值。
所有限值均根据测试或统计分析确定。
只有当输入电压超过绝对最大额定输入电压时才需要限制输入引脚电流。
当 V+ 大于 12V 时,请勿短路输出到 V+,否则会降低可靠性。