ZHCSZB6F September 1999 – December 2025 LMC7221
PRODUCTION DATA
比较器是模拟信号与数字电路连接的常见器件。LMC7221 设计为在 2.7V 的电源电压下运行,同时不影响性能,可满足 3V 数字系统的需求。
当电源电压为 2.7V 时,共模电压范围扩展至比负电源低 200mV(确保)。除了能够检测正电源轨附近信号的比较器之外,该特性在低压应用中非常有用。
图 5-1 即使在 2.7V 的低电源电压下,超过电源电压的输入信号也不会在输出端产生相位反转在 V+ = 2.7V 时,传播延迟为 tPLH = 420ns 且 tPHL = 450ns,过驱为 100mV。
请参阅性能曲线了解详细的特性信息。