ZHCSZB6F September 1999 – December 2025 LMC7221
PRODUCTION DATA
TI 提供了采用节省空间的 SOT-23 微型封装的其他器件,涵盖放大器、电压基准和稳压器,包括以下器件:
| LMC7101 | 1MHz 增益带宽积的轨到轨输入输出放大器,具有高输入阻抗与高增益,在 2.7V、3V、5V 和 15V 电源电压下典型静态电流为 700μA。 |
| LMC7111 | 低功耗 50kHz 增益带宽积的轨到轨输入输出放大器,在 2.7V、3.0V、3.3V、5V 和 10V 电源电压下,典型静态电流为 25μA。 |
| LM7131 | 70MHz 增益带宽为 3V、5V 和±5V 规格的微型视频放大器。 |
| LP2980 | 微功耗 SOT 50mA 超低压降稳压器。 |
| LM4040 | 精密微功耗并联电压基准。2.500V、4.096V、5.000V、8.192V 和 10.000V 的固定电压 |
| LM4041 | 精密微功耗关断电压基准 1.225V 且可调节。 |
| LM385 | 低电流电压基准。1.2V 或 2.5V 固定电压。 |
请联系 TI 代表了解最新信息。