ZHCSZB5G May   2004  – December 2025 LMC7211-N

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 运行额定值
    3. 4.3 2.7V 电气特性
    4. 4.4 5.0V 和 15.0V 电气特性
    5. 4.5 交流电气特性
    6. 4.6 典型特性
  6. 5应用信息
    1. 5.1 LMC7211-N 超小型比较器的优势
    2. 5.2 低压运行
    3. 5.3 输出短路电流
    4. 5.4 迟滞
    5. 5.5 输入保护
    6. 5.6 布局布线注意事项
    7. 5.7 开漏输出、双通道版本
    8. 5.8 其他 SOT23-5 微型器件
    9. 5.9 Spice 精简模型
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 接收文档更新通知
    2. 6.2 支持资源
    3. 6.3 商标
    4. 6.4 静电放电警告
    5. 6.5 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息

低压运行

比较器是模拟信号与数字电路连接的常见器件。LMC7211-N 设计为在 2.7V 的电源电压下运行,同时不影响性能,可满足 3V 数字系统的需求。

当电源电压为 2.7V 时,共模电压范围扩展至比负电源低 200mV(指定)。除了能够检测正电源轨附近信号的比较器之外,该特性在低压应用中非常有用。

LMC7211-N 即使在 2.7V 的低电源电压下,超过电源电压的输入信号也不会在输出端产生相位反转图 5-1 即使在 2.7V 的低电源电压下,超过电源电压的输入信号也不会在输出端产生相位反转

在 V+ = 2.7V 时,传播延迟为 tPLH = 420ns 且 tPHL = 450ns,过驱为 100mV。

请参阅性能曲线了解详细的特性信息。