ZHCSZB5G May   2004  – December 2025 LMC7211-N

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 运行额定值
    3. 4.3 2.7V 电气特性
    4. 4.4 5.0V 和 15.0V 电气特性
    5. 4.5 交流电气特性
    6. 4.6 典型特性
  6. 5应用信息
    1. 5.1 LMC7211-N 超小型比较器的优势
    2. 5.2 低压运行
    3. 5.3 输出短路电流
    4. 5.4 迟滞
    5. 5.5 输入保护
    6. 5.6 布局布线注意事项
    7. 5.7 开漏输出、双通道版本
    8. 5.8 其他 SOT23-5 微型器件
    9. 5.9 Spice 精简模型
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 接收文档更新通知
    2. 6.2 支持资源
    3. 6.3 商标
    4. 6.4 静电放电警告
    5. 6.5 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息

迟滞

如果输入信号非常低或有很大的噪声,当输入信号通过阈值时,比较器输出可能会跳闸几次。使用正反馈向开关添加迟滞可减少或消除此问题。通过高阻值电阻器 (RF) 可添加正反馈。这会产生两个开关阈值,一个用于增大信号,一个用于减小信号。可以在 RF 两端添加电容器,以提高开关速度并提供更多的短期滞后。这会使电路具有更高的抗噪性能。

请参阅图 5-2、图 5-3 和图 5-4。

请注意,比较器输出负载非常重(例如 LED 驱动或双极逻辑门),会改变输出电压并改变电压阈值。

LMC7211-N 磁滞正反馈
RF ≫ R1 且 RF ≫ R2
图 5-2 磁滞正反馈
LMC7211-N 无正反馈(无迟滞)图 5-3 无正反馈(无迟滞)
LMC7211-N 具有正反馈(迟滞或内存)图 5-4 具有正反馈(迟滞或内存)