ZHCSZB5G May   2004  – December 2025 LMC7211-N

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 运行额定值
    3. 4.3 2.7V 电气特性
    4. 4.4 5.0V 和 15.0V 电气特性
    5. 4.5 交流电气特性
    6. 4.6 典型特性
  6. 5应用信息
    1. 5.1 LMC7211-N 超小型比较器的优势
    2. 5.2 低压运行
    3. 5.3 输出短路电流
    4. 5.4 迟滞
    5. 5.5 输入保护
    6. 5.6 布局布线注意事项
    7. 5.7 开漏输出、双通道版本
    8. 5.8 其他 SOT23-5 微型器件
    9. 5.9 Spice 精简模型
  7. 6器件和文档支持
    1. 6.1 接收文档更新通知
    2. 6.2 支持资源
    3. 6.3 商标
    4. 6.4 静电放电警告
    5. 6.5 术语表
  8. 7修订历史记录
  9. 8机械、封装和可订购信息

交流电气特性

除非另有说明,否则所有限值均依据以下条件:TJ = 25°C、V+ = 5V、V− = 0V、VCM = VO = V+/2。粗体限值适用于极端温度。
符号参数条件典型值(1)LMC7211-NAI
限值(2)
LMC7211-NBI
限值(2)
单位
trise上升时间f = 10kHz,Cl = 50pF,过驱 = 10mV(3)15ns
tfall下降时间f = 10kHz,Cl = 50pF,过驱 = 10mV(3)15ns
tPHL传播延迟(高电平到低电平)f = 10kHz,Cl = 50pF  (3)10mV900ns
100mV450
tPLH传播延迟(低电平到高电平)f = 10kHz,Cl = 50p(3)10mV900ns
100mV420
典型值表示最可能的参数标准。
所有限值均根据测试或统计分析确定。
CL 包括探头和夹具电容。