ZHCSZB5G May 2004 – December 2025 LMC7211-N
PRODUCTION DATA
LMC7211-N 是一款微功耗 CMOS 比较器,采用节省空间的 SOT23-5 封装。这使得比较器专为空间和重量关键的设计而设计。LMC7211-N 提供两个偏移电压等级:5mV 与 15mV。
微型封装的主要优势在小型便携式电子设备(如手机、寻呼机、笔记本电脑、个人数字助理和 PCMCIA 卡)中尤为明显。轨到轨输入电压使得 LMC7211-N 成为光检测器电路、光学与磁传感器以及警报与状态电路等传感器连接的理想选择。
微型比较器的外部尺寸(长 x 宽 x 高)为 3.05mm × 3.00mm × 1.43mm,可让器件安装在 PC 板上的狭小空间内。
有关具有开漏输出的比较器,请参阅 LMC7221。
8 引脚 SOIC-8 顶视图
5 引脚 SOT23-5 顶视图