ZHCSZ99 December 2025 TPS62A0569 , TPS62A0569A
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| IQ(VIN) | VIN 静态电流 | 非开关,VEN = 高电平,VFB = 610mV | 23 | µA | ||
| ISD(VIN) | VIN 关断电源电流 | VEN = 低电平;125°C 时的最大值 | 0.01 | 2 | µA | |
| VUVLO(R) | VIN UVLO 上升阈值 | VIN 上升 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | V |
| VUVLO(H) | VIN UVLO 迟滞 | VIN 下降 | 0.12 | V | ||
| ENABLE | ||||||
| VEN(R) | EN 电压上升阈值 | EN 上升,启用开关 | 0.9 | V | ||
| VEN(F) | EN 电压下降阈值 | EN 下降,禁用开关 | 0.35 | V | ||
| VEN(LKG) | EN 输入漏电流 | VEN = 5V | 0.1 | nA | ||
| 基准电压 | ||||||
| VFB | FB 电压 | PWM 模式,25°C | 588 | 600 | 612 | mV |
| IFB(LKG) | FB 输入泄漏电流 | VFB = 0.6V | 0.13 | nA | ||
| 开关频率 | ||||||
| fSW(FCCM) | 平均开关频率,PWM 版本 | VIN = 5V,VOUT = 1.8V | 2400 | kHz | ||
| fSW | 平均开关频率,PSM 版本 | VIN = 5V,VOUT = 1.8V | 0 | 2400(1) | kHz | |
| STARTUP | ||||||
| 内部固定软启动时间 | 从 EN = 高电平至 VFB = 0.56V | 0.6 | ms | |||
| 功率级 | ||||||
| RDSON(HS) | 高侧 MOSFET 导通电阻 | VIN = 5V | 100 | mΩ | ||
| RDSON(LS) | 低侧 MOSFET 导通电阻 | VIN = 5V | 70 | mΩ | ||
| 过流保护 | ||||||
| IHS(OC) | 高侧峰值电流限值 | TPS62A0569 | 2.3 | 3.4 | A | |
| 电源正常 | ||||||
| VPGTH | 电源正常 (PG) 阈值 | PG 低电平,FB 下降 | 93.5 | % | ||
| VPGTH | PG 阈值 | PG 高电平,FB 上升 | 96 | % | ||
| IPG(LKG) | 开漏输出高电平时的 PG 引脚漏电流 | VPG = 5V | 100 | nA | ||
| PG 引脚输出低电平电压 | IPG = 1mA | 200 | mV | |||
| 输出放电 | ||||||
| SW 引脚上的输出放电电流 | VIN = 3V,VOUT = 2.0V | 68 | mA | |||
| 热关断 | ||||||
| TJ(SD) | 热关断阈值 | 温度上升 | 165 | °C | ||
| TJ(HYS) | 热关断迟滞 | 20 | °C | |||