ZHCSZ99 December 2025 TPS62A0569 , TPS62A0569A
PRODMIX
| 名称 | 引脚编号 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| SOT563 | SOT23 | |||
| EN | 5 | 1 | I | 器件使能逻辑输入。逻辑高电平会启用器件。逻辑低电平会禁用器件并使其进入关断模式。请勿将此引脚悬空。 |
| FB | 1 | 5 | I | 内部控制环路的反馈引脚。将此引脚连接到外部反馈分压器。 |
| GND | 2 | 2 | G | 接地引脚。 |
| PG(2)、NC(3) | 6 | 不适用 | O/NC | TPS62A056x 和 TPS62A056xP 的该引脚不同。P 版本的该引脚上具有电源正常开漏输出,并通过一个上拉电阻器连接到任何低于 5.5V 的电压。未使用引脚必须悬空或连接至 GND。非 P 版本可以将该引脚也连接到输出电容器的正极连接。 |
| SW | 4 | 3 | O | 开关引脚连接到内部 FET 开关和电感器端子。将输出滤波器的电感器连接到此引脚。 |
| VIN | 3 | 4 | I | 输入电压引脚。在引脚 VIN 和 GND 之间(尽可能接近它们)连接输入电容器。 |