在工作结温范围内测得(除非另有说明)
|
最小值 |
标称值 |
最大值 |
单位 |
| VIN |
输入电源电压范围 |
2.5 |
|
5.5 |
V |
| VOUT |
输出电压范围 |
0.6 |
|
VIN |
V |
| IOUT |
输出电流范围 |
TPS62A0569 |
|
|
2 |
A |
| L |
有效电感 |
|
0.4 |
1.0 |
2.5 |
µH |
| COUT |
有效输出电容 |
|
10 (1) |
|
90 |
µF |
| IPG |
电源正常输入电流能力 |
|
0 |
|
1 |
mA |
| TJ |
工作结温 |
-40 |
|
125 (2) |
°C |
(1) 在输出滤波器设计一节概述的条件下,可以使用 5µF 最小有效电容(通过降额校正的电容值)。
(2) 在结温 > 105°C 时持续运行,工作寿命会缩短。