ZHCSZ99 December 2025 TPS62A0569 , TPS62A0569A
PRODMIX
开关电流限值可防止器件出现高电感器电流和从电池或输入电压轨汲取过大的电流。由于内部传播延迟,交流峰值电流在此期间可能会超过静态电流限制。在电感器短路或饱和、出现过载,或者输出电路短路的情况下,可能会产生过大的电流。电感器电流达到阈值 ILIM 时,高侧 MOSFET 将关断,低侧 MOSFET 将导通,从而在自适应关断时间内降低电感器电流。
当此开关电流限制触发 32 次时,该器件将停止开关以保护输出。在经过 100µs(典型值)延迟时间后,器件会自动重新启动。此操作称为“断续短路保护”。器件会重复此模式,直到高负载条件消失。在启动期间,断续保护也处于启用状态。