ZHCSZ99 December 2025 TPS62A0569 , TPS62A0569A
PRODMIX
TPS62A0569 的架构允许使用具有低等效串联电阻 (ESR) 的微型陶瓷型输出电容器。这些电容器提供低输出电压纹波,推荐使用。为了在高频下保持电阻值并在温度变化时使电容具有窄变化幅度,TI 建议使用 X7R 或 X6S 电介质电容器。
输入电容器是转换器的低阻抗能量源,有助于实现稳定运行。TI 建议使用低 ESR 多层陶瓷电容器,以便实现出色的滤波效果。有关值,请参阅表建议运行条件。
TPS62A0569 设计为可与各种输出电容器和电感器组合配合使用,如TPS62A0569x 输出电压、电容器和电感器组合表中所述。建议运行条件表中还概述了耐受有效电感值和电容值。也可以使用其他组合,但必须执行波特图来验证给定的电感器、输出电容器和前馈电容器的相位余量,以确保出色稳定性。当使用降额不同于本数据表中 BOM 的元件时,这也是有效的。
前馈电容器可改善负载瞬态响应,与更大的输出电容器配合使用时,可以对相位余量产生积极影响。使用较小的输出电容器时,相位余量可以减少。当使用 R2 = 100kΩ 时,理想值通常介于 10pF 和 120pF 之间。当 R2 的值不同时,需要重新计算 CFF 范围。应用手册使用前馈电容器改善稳定性和带宽中详细讨论了该主题。