ZHCSZ72A September   2025  – November 2025 UCC27834-Q1 , UCC27884-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 动态电气特性
    7. 5.7 时序图
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 输入级和互锁
      2. 6.3.2 欠压锁定 (UVLO)
      3. 6.3.3 电平转换器
      4. 6.3.4 输出级
      5. 6.3.5 低传播延迟和紧密匹配的输出
      6. 6.3.6 HS 节点 dV/dt
      7. 6.3.7 在负 HS 电压条件下运行
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 输入和输出逻辑表
      2. 6.4.2 在 100% 占空比条件下运行
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 选择 HI 和 LI 低通滤波器元件(RHI、RLI、CHI、CLI)
        2. 7.2.2.2 选择自举电容器 (CBOOT)
        3. 7.2.2.3 选择 VDD 旁路电容器 (CVDD)
        4. 7.2.2.4 选择自举电阻器 (RBOOT)
        5. 7.2.2.5 选择栅极电阻器 RON/ROFF
        6. 7.2.2.6 选择自举二极管
        7. 7.2.2.7 估算 UCC278X4-Q1 功率损耗
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 第三方产品免责声明
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风工作温度范围内(除非另有说明),所有电压均以 VSS 为基准(除非另有说明),进入指定端子的电流为正电流,从指定端子流出的电流为负电流。(1)
参数 最小值 最大值 单位
VHI、VLI HI 和 LI (2)上的输入电压 -0.3 23 V
VDD VDD 电源电压 -0.3 23
VHB HB 电压 -0.3 230
VHB–VHS 自举电源电压 -0.3 23
VHO HO 上的输出电压 DC HS–0.3 HB+0.3 V
瞬态,小于 100ns(3) HS–2 HB+0.3
VLO LO 上的输出电压 DC -0.3 VDD+0.3 V
瞬态,小于 100ns(3) -2 VDD+0.3
VHS HS 电压 DC -18(4) 230 V
瞬态,小于 100ns(3) -23(4) 230 V
dVHS/dt 允许的偏移电源电压瞬态 -100 100 V/ns
TJ 结温 -40 150 °C
Tstg 贮存温度 -65 150
超出绝对最大额定值 范围运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值 并不表示器件在这些条件下或在建议的工作条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出 建议运行条件 但在 绝对最大额定值 范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
输入引脚上的最大电压不受 VDD 引脚电压的限制。
通过在工作台上进行表征来验证这些值。
在 HB–HS = 15V 的条件下。