ZHCSZ72A September   2025  – November 2025 UCC27834-Q1 , UCC27884-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 动态电气特性
    7. 5.7 时序图
    8. 5.8 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 输入级和互锁
      2. 6.3.2 欠压锁定 (UVLO)
      3. 6.3.3 电平转换器
      4. 6.3.4 输出级
      5. 6.3.5 低传播延迟和紧密匹配的输出
      6. 6.3.6 HS 节点 dV/dt
      7. 6.3.7 在负 HS 电压条件下运行
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 输入和输出逻辑表
      2. 6.4.2 在 100% 占空比条件下运行
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 选择 HI 和 LI 低通滤波器元件(RHI、RLI、CHI、CLI)
        2. 7.2.2.2 选择自举电容器 (CBOOT)
        3. 7.2.2.3 选择 VDD 旁路电容器 (CVDD)
        4. 7.2.2.4 选择自举电阻器 (RBOOT)
        5. 7.2.2.5 选择栅极电阻器 RON/ROFF
        6. 7.2.2.6 选择自举二极管
        7. 7.2.2.7 估算 UCC278X4-Q1 功率损耗
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 第三方产品免责声明
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

在负 HS 电压条件下运行

图 6-5 显示了 UCC278X4-Q1 的典型半桥配置。电源电路中存在由 QT/QB 中的裸片键合和引脚连接以及 PCB 布线产生的寄生电感,这些寄生电感标记为 LK1,2,3,4

对 HS 进行开关期间,电源电路的电流路径从电流路径 1 切换为电流路径 2。这一过程称为电流换向。LK3、LK4 和 QB 体二极管两端的电流将 HS 拉低至 VSS,如图 6-5 中的波形所示。但是,UCC278X4-Q1 能在 HS 上出现负电压的条件下可靠地运行。

UCC27834-Q1 UCC27884-Q1 半桥配置中的 HS 负电压图 6-5 半桥配置中的 HS 负电压

电平移位器电路以 VSS 为基准(请参阅图 6-1),HB 至 VSS 的电压是电平移位器的电源电压。当 HS 相对于 VSS 为负电压时,HB-VSS 的电压会降低,如图 6-6 所示。电平移位器具有最低工作电压,若其电源电压过低,将无法把 HI 信号传递至 HO。UCC278X4-Q1 的电平移位器的最小电源电压为 3V,因此建议的 HS 规格取决于 HB-HS。当 HB - HS = 12V 时,建议的最小 HS 规格为 -9V。

通常,当 HB - HS = 12V 时,HS 可以在低至 -9V 的电压下工作。如果 HB - HS 电压不同,最小 HS 电压也会相应地变化。

UCC27834-Q1 UCC27884-Q1 具有负 HS 的电平移位器电源电压图 6-6 具有负 HS 的电平移位器电源电压
注:

当 HB - HS = 12V 时,HO 逻辑电路可在 HS 处于 -9V 至 200V 电压范围内时正常工作

典型 UCC278X4-Q1 器件在 HS 引脚负电压条件下的工作能力如图 6-8 所示。测试方法如图 6-7 所示。

UCC27834-Q1 UCC27884-Q1 负电压测试方法图 6-7 负电压测试方法
UCC27834-Q1 UCC27884-Q1 NTSOA(负瞬态安全工作区)最大负 HS 电压与脉冲宽度间的关系图 6-8 NTSOA(负瞬态安全工作区)最大负 HS 电压与脉冲宽度间的关系

上述曲线是基于在 25°C 和 VHB - VHS = 15V 条件下对有限的器件测试得出的典型曲线。该曲线提供了器件可以承受的负瞬态的通用指南,但仍建议通过布局和设计将负瞬态限制在器件的建议规格范围内。