ZHCSZ72A September 2025 – November 2025 UCC27834-Q1 , UCC27884-Q1
PRODUCTION DATA
最好在 PWM 控制器和 UCC278X4-Q1 的输入引脚之间添加一个小型 RC 滤波器来滤除高频噪声,例如 RHI/CHI 和 RLI/CLI,如图 7-1 所示。
此类滤波器的 RHI/RLI 取值范围应为 10Ω 至 100Ω,CHICLI 取值范围应为 10pF 和 330pF。在示例中,选择了 RHI/RLI = 49.9Ω 和 CHI/CLI = 33pF。