ZHCSZ67
November 2025
CSD967201-Q1
ADVANCE INFORMATION
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
引脚配置和功能
5
器件和文档支持
5.1
器件支持
5.1.1
第三方产品免责声明
5.2
文档支持
5.3
接收文档更新通知
5.4
支持资源
5.5
商标
5.6
静电放电警告
5.7
术语表
6
修订历史记录
7
机械、封装和可订购信息
7.1
卷带包装信息
18
1
特性
输入电压范围为 3V 至 20V
60A 标称电流、90A 峰值电流能力
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围,T
A
结温:–40°C 至 +150°C,T
J
功能安全型
可提供用于功能安全系统设计的文档
650kHz 时功率级峰值效率为 87.7%,V
IN
为 12V,V
OUT
为 0.6V
650kHz 时功率级峰值效率为 89.4%,V
IN
为 12V,V
OUT
为 0.8V
减少开关节点振铃
高频操作(高达 2MHz)
温度补偿双向电流检测报告 (
5μA/A
)
体制动模式 (BB)
故障检测
高侧短路 (HSS)
故障保护
过热 (OT)
逐周期谷值过流限制 (IOC
VALLEY
)
次级峰值过流保护 (IOC
PEAK
)
逐周期负过流检测
5mm × 6mm × 0.75mm
QFN 行业通用封装
符合 RoHS 标准,无需豁免