主页 电源管理 功率级 硅功率级

CSD967201-Q1

预发布

产品详情

Rating Automotive VDS (V) 20 Ploss current (A) 25 Features Analog temperature output, Cycle-by-cycle over-current protection, Industry common footprint, Integrated current sense, Integrated ringing reduction, Negative over-current protection, Ultra-low inductance package Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive VDS (V) 20 Ploss current (A) 25 Features Analog temperature output, Cycle-by-cycle over-current protection, Industry common footprint, Integrated current sense, Integrated ringing reduction, Negative over-current protection, Ultra-low inductance package Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN-FCRLF (VDK) 38 30 mm² (6 mm × 5 mm)
  • 输入电压范围为 3V 至 20V
  • 60A 标称电流、90A 峰值电流能力
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 功能安全型
  • 650kHz 时功率级峰值效率为 87.7%,VIN 为 12V,VOUT 为 0.6V
  • 650kHz 时功率级峰值效率为 89.4%,VIN 为 12V,VOUT 为 0.8V
  • 减少开关节点振铃
  • 高频操作(高达 2MHz)
  • 温度补偿双向电流检测报告 (5µA/A)
  • 体制动模式 (BB)
  • 故障检测
    • 高侧短路 (HSS)
  • 故障保护
    • 过热 (OT)
    • 逐周期谷值过流限制 (IOCVALLEY)
    • 次级峰值过流保护 (IOCPEAK)
    • 逐周期负过流检测
  • 5mm × 6mm × 0.75mm QFN 行业通用封装
  • 符合 RoHS 标准,无需豁免
  • 输入电压范围为 3V 至 20V
  • 60A 标称电流、90A 峰值电流能力
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 功能安全型
  • 650kHz 时功率级峰值效率为 87.7%,VIN 为 12V,VOUT 为 0.6V
  • 650kHz 时功率级峰值效率为 89.4%,VIN 为 12V,VOUT 为 0.8V
  • 减少开关节点振铃
  • 高频操作(高达 2MHz)
  • 温度补偿双向电流检测报告 (5µA/A)
  • 体制动模式 (BB)
  • 故障检测
    • 高侧短路 (HSS)
  • 故障保护
    • 过热 (OT)
    • 逐周期谷值过流限制 (IOCVALLEY)
    • 次级峰值过流保护 (IOCPEAK)
    • 逐周期负过流检测
  • 5mm × 6mm × 0.75mm QFN 行业通用封装
  • 符合 RoHS 标准,无需豁免

CSD967201-Q1 功率级是经过高度优化的设计,可用于汽车级高功率、高密度同步降压转换器。这款器件可将驱动器 IC 和功率 MOSFET 集成在一个无铅单片设计中,以完善功率级开关功能。这种组合可在小型工业标准 5mm × 6mm × 0.75mm 外形尺寸封装中提供高电流、高效率和高速开关功能。

CSD967201-Q1 集成了准确电流检测和温度检测功能,可简化系统设计并提高准确度。保护功能包括逐周期过流和负过流限制、过热关断、HS FET 短路保护以及对 VCC、VIN 和 BOOT 进行 UVLO 监测。

CSD967201-Q1 与 TPS64300-Q1 VRS-11 控制器以及其他标准 VRS-11 控制器兼容。

CSD967201-Q1 功率级是经过高度优化的设计,可用于汽车级高功率、高密度同步降压转换器。这款器件可将驱动器 IC 和功率 MOSFET 集成在一个无铅单片设计中,以完善功率级开关功能。这种组合可在小型工业标准 5mm × 6mm × 0.75mm 外形尺寸封装中提供高电流、高效率和高速开关功能。

CSD967201-Q1 集成了准确电流检测和温度检测功能,可简化系统设计并提高准确度。保护功能包括逐周期过流和负过流限制、过热关断、HS FET 短路保护以及对 VCC、VIN 和 BOOT 进行 UVLO 监测。

CSD967201-Q1 与 TPS64300-Q1 VRS-11 控制器以及其他标准 VRS-11 控制器兼容。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CSD967201-Q1 汽车同步降压智能功率级 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-14
功能安全信息 CSD967201-Q1 Functional Safety FIT rate, FMD and Pin FMA (Rev. C) PDF | HTML 2026-8-21
证书 CSD967201-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-7-7

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

CSD967201-Q1EVM — CSD967201-Q1 评估模块

CSD967201-Q1EVM 旨在演示 CSD967201-Q1 器件在单相低输出电压应用中的运行情况,同时提供许多测试点来评估器件的性能。CSD967201-Q1 是一款专为汽车认证、高密度、同步降压应用而设计的功率级。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (VDK) 38 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频