ZHCSZ67 November 2025 CSD967201-Q1
ADVANCE INFORMATION

| 器件 | 封装 类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) | 卷带 宽度 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSD967201QVDKRQ1 | WQFN-FCRLF | VDA | 38 | 3000 | 330 | 12.4 | 5.30 | 6.30 | 1.20 | 8.00 | 12.00 | Q1 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSD967201QVDKRQ1 | WQFN-FCRLF | VDA | 38 | 3000 | 367 | 367 | 38 |