ZHCSZ67A November 2025 – September 2026 CSD967201-Q1
ADVANCE INFORMATION
CSD967201-Q1 功率级是经过高度优化的设计,可用于汽车级高功率、高密度同步降压转换器。这款器件可将驱动器 IC 和功率 MOSFET 集成在一个无铅单片设计中,以完善功率级开关功能。这种组合可在小型工业标准 5mm × 6mm × 0.75mm 外形尺寸封装中提供高电流、高效率和高速开关功能。
CSD967201-Q1 集成了准确电流检测和温度检测功能,可简化系统设计并提高准确度。保护功能包括逐周期过流和负过流限制、过热关断、HS FET 短路保护以及对 VCC、VIN 和 BOOT 进行 UVLO 监测。
CSD967201-Q1 与 TPS64300-Q1 VRS-11 控制器以及其他标准 VRS-11 控制器兼容。