ZHCSZ67A November 2025 – September 2026 CSD967201-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| AGND | 2 | GND | 模拟接地 |
| BOOT | 31 | I/O | 自举电容器连接。在 BOOT 到 PHASE 引脚之间连接一个最小的 0.1µF、16V、X5R 陶瓷电容器。该自举电容可为开关 HS FET 提供电荷。集成了自举二极管。 |
| BP33 | 1 | I/O | 在该引脚和 AGND 之间连接一个旁路电容器。建议在 BP33 上使用一个 100nF、16V、X7R 电容。 |
| EN | 33 | I | 该引脚用于启用或禁用器件。当 EN 为逻辑高电平时,栅极驱动器会对 PWM 输入做出响应。当 EN 为逻辑低电平时,两个 MOSFET 栅极会主动驱动至关断状态。 |
| IMON | 36 | O | 电流检测放大器的输出。该引脚的输出与电感器电流成正比,增益为 5μA/A。 |
| PGND | 5 | GND | 内部功率级的电源接地端。 |
| 6 - 10 | |||
| 19-22 | |||
| 35, 37 | |||
| PHASE | 30 | O | 相位引脚。HS FET 浮动驱动器的自举电容连接返回路径。该引脚在内部连接至 VSW。在 BOOT 到 PHASE 引脚之间连接一个最小的 0.1µF、16V、X5R 陶瓷电容器。该自举电容可为开关 HS FET 提供电荷。集成了自举二极管。 |
| PWM | 32 | I | 来自外部控制器的三态输入。逻辑低电平将控制 FET 栅极设置为低电平,将同步 FET 栅极设置为高电平。逻辑高电平将控制 FET 栅极设置为高电平,将同步 FET 栅极设置为低电平。如果 PWM 保持在 Hi-Z 状态的时间超过三态关闭抑制时间 (t3HT),将启用 Body Brake 或 DCM。 |
| SW | 11 – 18、23、38 | O | 将 HS MOSFET 源极和 LS MOSFET 漏极 - 引脚连接到输出电感器的开关节点。 |
| TMON/FLT | 34 | O | 温度放大器输出。报告与 IC 温度成正比的电压。IC 中集成了 ORing 功能。在多相应用中使用时,可以使用一根导线连接所有 IC 的 TMON/FLT 引脚。仅报告最高温度。如果热关断检测电路跳闸,TMON/FLT 将被上拉至 3V。 |
| VCC | 3 | PWR | 内部模拟电路的电源电压。该引脚被旁路至 AGND。建议在 VCC 上使用一个 1µF、10V、X5R 电容。 |
| VDRV | 4 | PWR | 栅极驱动器的电源电压。该引脚被旁路至 PGND。建议在 VDRV 上使用一个 1µF、10V、X7R 电容。 |
| VIN | 24 - 29 | I | 电源输入电压引脚。将输入电容连接到该引脚的附近。建议在 VIN 上使用至少五个 10µF、25V、X7R 电容,并且在靠近 VIN 引脚的位置使用两个 0.1uF、50V、X7R 电容。 |