ZHCSZ40A June 2025 – October 2025 DLPC6422
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统振荡器 | |||||
| fclock | 时钟频率,MOSC(1) | 19.998 | 20.002 | MHz | |
| tc | MOSC 周期时间(1) | 49.995 | 50.005 | MHz | |
| tw(H) | 脉冲持续时间(2),MOSC,高电平 | 50% 至 50% 基准点(信号) | 20 | ns | |
| tw(L) | 脉冲持续时间(2),MOSC,低电平 | 50% 至 50% 基准点(信号) | 20 | ns | |
| tt | 切换时间(2),MOSC,tt = tf/tr | 20% 至 80% 基准点(信号) | 12 | ns | |
| tjp | 周期抖动(2)、MOSC(即,仅由于高频抖动而在周期内偏离理想周期)。 | 18 | ps | ||