ZHCSZ38A October 2025 – December 2025 TPS7E82
PRODUCTION DATA
TPS7E82 低压降稳压器 (LDO) 在空载电流下仅消耗 2.8μA(典型值)的超低静态电流。该器件提供宽输入电压范围(3.0V 至 40V)、宽输出范围(1.2V 至 38V,采用可调配置)和高达 300mA 的负载电流。该器件在 4.7μF 至 100μF 的输出电容器范围内保持稳定。
TPS7E82 在整个负载电流范围内具有低静态电流,并在无负载载压降情况下具有受控的 IQ,使其非常适合为电池供电型应用供电。TPS7E82 具有内部软启动机制,可通过受控浪涌电流实现均匀的启动。该 LDO 在输出负载短路或故障情况下还具有过电流(折返)、过功率和热保护,以提高可靠性。