ZHCSZ38A October 2025 – December 2025 TPS7E82
PRODUCTION DATA
为了获得理想的总体性能,请遵循本节中的准则。请将所有电路元件放置在印刷电路板 (PCB) 的同一侧,并尽可能靠近各自的 LDO 引脚连接。使用元件侧的宽铜层,将输入和输出电容器的接地回路连接放置在尽可能靠近 GND 引脚的位置。请勿使用过孔和长迹线创建与输入电容器、输出电容器或电阻分压器的 LDO 电路连接,因为这种做法会对系统性能产生负面影响。这种接地和布局方案可更大限度地减少电感寄生效应,从而减少负载电流瞬变,更大限度地降低噪声并提高电路稳定性。还建议使用接地参考平面,该平面嵌入在 PCB 中,或者位于 PCB 底部与元件相对的位置。该参考平面用于提供输出电压的精度并屏蔽 LDO 以使其免受噪声影响。为优化器件散热性能并在高环境温度下实现最大电流输出,请尽可能扩大散热焊盘下方的铜箔面积,并在铜箔上布置充足的散热过孔。