ZHCSZ38A October 2025 – December 2025 TPS7E82
PRODUCTION DATA
图 7-2 和 图 7-3 基于 JESD51-7 4 层高 K 电路板。使用以下公式估算允许的功率损耗。如电路板布局布线对 LDO 热性能影响的经验分析 应用手册中所述,可以通过添加顶层覆铜和增加散热过孔数量来改善 JEDEC 高 K 布局中的散热性能。如果采用良好的散热布局,则允许的散热最多可改善 50%。