器件的使能引脚是高电平有效引脚。当使能引脚的电压大于 EN 引脚的高电平输入电压 (V
IH) 时,输出电压被启用;当使能引脚电压小于 EN 引脚的低电平输入电压 (V
IL) 时,输出电压被禁用。
电气特性 中列出了高阈值和低阈值。如果不需要独立控制输出电压,则将使能引脚连接至器件的输入端。
EN 引脚还具有弱内部上拉电阻,EN 引脚可保持悬空以启用器件。电气特性表中记录了 EN 引脚上的内部上拉电流,称为使能上拉电流 IEN。但是,必须注意确保引脚漏电流(来自电路板污染或其他一些源)不会无意中将该引脚拉至低电平。必须将漏电流限制为 25nA 或更低,以避免意外禁用器件。