ZHCSYZ2B September   2025  – December 2025 TLV3211 , TLV3212 , TLV3214

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
    1. 4.1 引脚配置:TLV3211、TLV3221
    2. 4.2 引脚配置:TLV3212、TLV3222
    3. 4.3 引脚配置:TLV3214
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息 - 单通道
    5. 5.5 热性能信息 - 双通道
    6. 5.6 热性能信息 - 四通道
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 开关特性
    9. 5.9 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 输入
        1. 6.4.1.1 未使用的输入
      2. 6.4.2 内部迟滞
      3. 6.4.3 输出
        1. 6.4.3.1 TLV321x 推挽输出
        2. 6.4.3.2 TLV322x 开漏输出
      4. 6.4.4 ESD 保护
      5. 6.4.5 上电复位 (POR)
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 基本的比较器定义
        1. 7.1.1.1 运行
        2. 7.1.1.2 传播延迟
        3. 7.1.1.3 过驱电压
      2. 7.1.2 外部迟滞
        1. 7.1.2.1 具有迟滞功能的反相比较器
        2. 7.1.2.2 具有迟滞功能的同相比较器
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 低侧电流检测
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

TLV321xTLV322x 是 5V 单通道、双通道和四通道高速比较器系列,具有推挽或开漏输出选项。该系列具有出色的速度功率组合,传播延迟为 40ns,整个电源电压范围为 1.8V 至 5V,每个通道的静态电源电流仅为 40μA。

这些特性配合快速响应时间、轨到轨输入、低失调电压和大输出驱动电流,使该系列比较器特别适用于电流检测、过零检测以及速度至关重要的各种其他应用。

该系列还包含上电复位 (POR) 特性,可确保输出处于已知状态,直到达到最小电源电压,从而防止系统上电和断电期间出现输出瞬变。

TLV321x 具有推挽式输出级,能够灌入和拉取大电流,实现对称上升和下降时间,快速驱动 MOSFET 栅极等容性负载。

TLV322x 具备漏极开路输出,可以在低于或高于电源电压的情况下上拉。这些器件专为低压逻辑转换器或组合“或”运算逻辑线路而设计。

所有器件可在 -40°C 至 125°C 的宽工作温度范围内运行。

封装信息
器件型号 封装 (1) 封装尺寸 (2)
TLV3211、
TLV3221(3)(单通道)
DCK(SOT-SC70,5) 2mm × 2.1mm
DBV(SOT-23,5) 2.9mm × 2.8mm
TLV3212、
TLV3222(3)
(双通道)
D(SOIC,8)(3) 4.9mm × 6mm
DGK(VSSOP,8) 3.0mm × 4.9mm
DSG(WSON,8)(3) 2mm × 2mm
TLV3214
(四通道)
PW(TSSOP,14) 5mm × 6.4mm
RTE(WQFN,16)(3) 3mm × 3mm
有关更多信息,请参阅 节 10
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
预发布信息(非量产数据)。
TLV3211 TLV3212 TLV3214 TLV3221 TLV3222 方框图方框图
TLV3211 TLV3212 TLV3214 TLV3221 TLV3222 低侧电流检测低侧电流检测