ZHCSYZ1 September   2025 TMCS2100-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件比较
  6. 5引脚配置和功能
  7. 6修订历史记录
  8. 7机械、封装和可订购信息
    1. 7.1 机械数据
    2.     封装选项附录
    3. 7.2 卷带包装信息

说明

TMCS2100-Q1 是一款精密多传感器无芯电流检测器件,专为满足高电压、高电流多相系统的苛刻需求而设计。该测量设计可达到明显更大、更重且成本更高的磁芯产品的性能要求,同时可节省占用空间,并且无需对高载流母线进行修改或陷波。

交流或直流电流流经母线,从而产生磁场。集成式片上霍尔效应传感器可测量磁场。通常,由于系统制造公差、位移和振动,差动无芯电流检测器件非常容易受到磁场强度变化的影响。TMCS2100-Q1 利用 TI 专有算法来显著降低位移的影响。此外,还可对涡流引起的振幅误差进行主动频率补偿。

TMCS2100-Q1 表征过程可更大限度地减少相间磁串扰误差,并可在超过 1000A 的满标度电流电平下实现低于 0.5% 的测量误差。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
TMCS2100-Q1 PWTSSOP14 5mm × 6.4mm
有关所有可用封装,请参阅节 7
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TMCS2100-Q1 功能方框图图 3-1 功能方框图