ZHCSYZ1 September 2025 TMCS2100-Q1
PRODUCTION DATA

| 器件 | 封装 类型 |
封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径 (mm) |
卷带 宽度 W1 (mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMCS2100A1EPWRQ1 | TSSOP | PW | 14 | 3000 | 330 | 12.4 | 6.9 | 5.6 | 1.6 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
| TMCS2100A2EPWRQ1 | TSSOP | PW | 14 | 3000 | 330 | 12.4 | 6.9 | 5.6 | 1.6 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
| TMCS2100A3EPWRQ1 | TSSOP | PW | 14 | 3000 | 330 | 12.4 | 6.9 | 5.6 | 1.6 | 8.0 | 12.0 | Q1 |

| 器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMCS2100A1EPWRQ1 | TSSOP | PW | 14 | 3000 | 367 | 367 | 35 |
| TMCS2100A2EPWRQ1 | TSSOP | PW | 14 | 3000 | 367 | 367 | 35 |
| TMCS2100A3EPWRQ1 | TSSOP | PW | 14 | 3000 | 367 | 367 | 35 |