ZHCSYZ1
September 2025
TMCS2100-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
器件比较
5
引脚配置和功能
6
修订历史记录
7
机械、封装和可订购信息
7.1
机械数据
封装选项附录
7.2
卷带包装信息
1
特性
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
温度等级 0:
-40°C 至 150°C
提供功能安全
可帮助进行功能安全系统设计的文档
可编程增益
全差动输出
快速响应
信号带宽:
250kHz
响应时间:
2.6µs
传播延迟:
0.7µs
过流检测响应:500ns
工作电源电压范围:3V 至 5.5V