ZHCSYV7B July   2010  – September 2025 UCC28070-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  交错式
      2. 6.3.2  对 PWM 频率和最大占空比钳位进行编程
      3. 6.3.3  频率抖动(幅度与速率)
      4. 6.3.4  外部时钟同步
      5. 6.3.5  多相运行
      6. 6.3.6  VSENSE 和 VINAC 电阻器配置
      7. 6.3.7  VSENSE 和 VINAC 开路保护
      8. 6.3.8  电流合成器
      9. 6.3.9  可编程峰值电流限制
      10. 6.3.10 线性乘法器与量化电压前馈
      11. 6.3.11 增强型瞬态响应(VA 转换率改正)
      12. 6.3.12 偏置电压(VCC 和 VREF)
      13. 6.3.13 PFC 启用和禁用
      14. 6.3.14 自适应软启动
      15. 6.3.15 PFC 启动保持
      16. 6.3.16 输出过压保护 (OVP)
      17. 6.3.17 零功耗检测
      18. 6.3.18 热关断
      19. 6.3.19 电流环路补偿
      20. 6.3.20 电压环路补偿
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输出电流计算
        2. 7.2.2.2 桥式整流器
        3. 7.2.2.3 PFC 电感器(L1和 L2)
        4. 7.2.2.4 PFC MOSFET(M1和 M2)
        5. 7.2.2.5 PFC 二极管
        6. 7.2.2.6 PFC 输出电容器
        7. 7.2.2.7 电流环路反馈配置(电流变压器匝数比 NCT 和电流感应电阻器 RS 的大小)
        8. 7.2.2.8 电流传感偏移和 PWM 斜坡以提高防噪性能
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

交错式

相位 180° 交错的主要优势之一是显著降低 PFC 预调节器的输入电流和输出电容电流的高频纹波分量。与同等功率的单相 PFC 级相比,输入电流纹波的降低减轻了传导 EMI 噪声的滤波负担,有助于缩小 EMI 滤波器和 CIN 的尺寸。此外,流入 PFC 输出电容 (COUT) 的高频纹波电流减小,有助于降低其尺寸与成本。此外,由于每相纹波和平均电流的降低,升压电感的尺寸可比单相设计更小 [3]。

交错并联带来的纹波电流减小常被称为纹波抵消,但严格来说,仅在双相系统中占空比为 50% 时,峰峰值纹波才会被完全抵消。在占空比非 50% 的情况下,纹波减小是通过各相电流叠加产生的部分抵消效应实现的。尽管如此,与等效单相 PFC 预调节器的纹波电流相比,双相交错设计的纹波电流显著更小 [3]。除纹波抵消效应外,交错架构在输入和输出端的纹波电流频率均为 2 × fPWM。

在 PFC 输入端,180° 交错技术将峰峰值电流纹波幅度降至等效单相电流纹波幅度的 ½ 或更低。

在 PFC 输出端,当 PWM 占空比 > 50% 时,180° 交错技术可将输出电容中 PFC 产生的纹波电流有效值降低至略超过 √2 分之一。

以下推导过程(基于 Erickson 的方法)可说明这一点 [4]。

在单相 PFC 预调节器中,PFC 级在所有占空比下产生的输出电容总电流有效值可近似表示为:

方程式 1. UCC28070-Q1

其中

  • IO 是平均 PFC 输出负载电流
  • VO 是平均 PFC 输出电压
  • VM 是输入 AC 线路电压的峰值
  • η 是 PFC 级在这些条件下的效率

在双相交错 PFC 预调节器中,当占空比 D > 50% 时,PFC 级产生的输出电容总电流有效值可近似表示为:

方程式 2. UCC28070-Q1

可见,iCRMS2φ 根号内的值略小于 iCRMS1φ 根号内值的 ½。上述有效值电流包含 PFC 输出电流的低频与高频分量。交错技术可降低高频分量,但不会减少低频分量。