ZHCSYV7B July 2010 – September 2025 UCC28070-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | CDR | I | 抖动率电容器。频率抖动时序引脚。连接到 GND 的外部电容器对振荡器抖动率进行编程。要禁用抖动,请将 CDR 引脚连接到 VREF 引脚并将 RDM 引脚连接到 GND。 |
| 2 | RDM (SYNC) | I | 抖动复幅度电阻器。频率抖动幅度和外部同步引脚。连接到 GND 的外部电阻器对振荡器频率抖动的幅度进行编程。禁用频率抖动 (CDR > 5V) 后,内部主时钟会与 RDM 引脚上的上升沿同步。当禁用抖动且不使用同步时,则通过零欧姆电阻将 RDM 连接到 GND。 |
| 3 | VAO | O | 电压放大器输出。跨导电压误差放大器的输出。在内部连接到乘法器输入和零功耗比较器。在该引脚和 GND 之间连接电压稳压环路补偿元件。 |
| 4 | VSENSE | I | 输出电压检测。在内部连接到跨导电压误差放大的反向输入端和电流合成差分放大器的正极端子。同时连接到已启动的 OVP、PFC 和转换率比较器。通过电阻分压器网络连接到 PFC 输出端。 |
| 5 | VINAC | I | 调整比例交流线路输入电压。在内部连接到电流合成差分放大器的乘法器和负极端子。在 VIN、VINAC 和 GND 之间连接一个与 VSENSE 上连接的 PFC 输出分压器网络相同的电阻分压器网络。 |
| 6 | IMO | O | 乘法器输出电流。在该引脚和 GND 之间连接一个电阻器以设置乘法器增益。 |
| 7 | RSYNTH | I | 电流合成下斜率编程。在此引脚和 GND 之间连接一个电阻器以设置电流合成器斜率的速率。将 RSYNTH 连接到 VREF 可禁用电流合成,并在内部将 CSA 和 CSB 直接连接到各自的电流放大器。 |
| 8 | CSB | I | B 相电流检测输入。在 GDB 导通期间,CSB 通过电流合成级在内部连接到 B 相电流放大器的反相输入端,除非 RSYNTH 已连接到 VREF。 |
| 9 | CSA | I | A 相电流检测输入。在 GDA 导通期间,CSA 通过电流合成级在内部连接到 A 相电流放大器的反相输入端,除非 RSYNTH 已连接到 VREF。 |
| 10 | PKLMT | I | 峰值电流限制编程。在 VREF 和该引脚之间连接一个电阻分压器网络,设置逐周期峰值电流限制比较器的电压阈值。允许调整所需的 ΔILB。 |
| 11 | CAOB | O | B 相电流放大器输出。B 相跨导电流放大器的输出。在内部连接到 B 相 PWM 比较器的反相输入,以便进行后沿调制。在该引脚和 GND 之间连接电流稳压环路补偿元件。 |
| 12 | CAOA | O | A 相电流放大器输出。A 相跨导电流放大器的输出。在内部连接到 A 相 PWM 比较器的反相输入,以便进行后沿调制。在该引脚和 GND 之间连接电流稳压环路补偿元件。 |
| 13 | VREF | O | 6V 基准电压和内部偏置电压。将一个 0.1μF 陶瓷旁路电容器尽可能靠近该引脚和 GND 连接。 |
| 14 | GDA | O | A 相栅极驱动。该限制电流输出旨在连接到适用于驱动 A 相开关元件的单独栅极驱动器件。其输出电压通常钳制在 13.5V 以下。 |
| 15 | VCC | I | 偏置电压输入。将一个 0.1μF 陶瓷旁路电容器尽可能靠近该引脚和 GND 连接。 |
| 16 | GND | I/O | 器件接地参考。将所有补偿和编程电阻器和电容器网络连接到此引脚。通过单独的跟踪将该引脚连接到系统,以实现高电流噪声隔离。 |
| 17 | GDB | O | B 相栅极驱动。该限制电流输出旨在连接到适用于驱动 B 相开关元件的单独栅极驱动器件。其输出电压通常钳制在 13.5V 以下。 |
| 18 | SS | I | 软启动和外部故障接口。将该引脚上的电容器连接到 GND,以便根据内部固定 10μA 电流来源设置软启动转换率。VSENSE 的稳压参考电压会被钳位至 VSS,直到 VSS 超过 3V。在从某些故障条件恢复后,SS 引脚上会提供一个 1mA 的电流源,直到 SS 电压等于 VSENSE 电压为止。将 SS 引脚拉至 0.6V 以下会立即禁用 GDA 和 GDB 输出。 |
| 19 | RT | I | 计时电阻器。振荡器频率编程引脚。一个连接到 GND 的电阻器可设置内部振荡器的运行频率。 |
| 20 | DMAX | I | 最大占空比电阻器。最大 PWM 占空比编程引脚。GND 电阻根据 RDMX/RRT 的比率来设置 PWM 最大占空比。 |