ZHCSYV7B July   2010  – September 2025 UCC28070-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  交错式
      2. 6.3.2  对 PWM 频率和最大占空比钳位进行编程
      3. 6.3.3  频率抖动(幅度与速率)
      4. 6.3.4  外部时钟同步
      5. 6.3.5  多相运行
      6. 6.3.6  VSENSE 和 VINAC 电阻器配置
      7. 6.3.7  VSENSE 和 VINAC 开路保护
      8. 6.3.8  电流合成器
      9. 6.3.9  可编程峰值电流限制
      10. 6.3.10 线性乘法器与量化电压前馈
      11. 6.3.11 增强型瞬态响应(VA 转换率改正)
      12. 6.3.12 偏置电压(VCC 和 VREF)
      13. 6.3.13 PFC 启用和禁用
      14. 6.3.14 自适应软启动
      15. 6.3.15 PFC 启动保持
      16. 6.3.16 输出过压保护 (OVP)
      17. 6.3.17 零功耗检测
      18. 6.3.18 热关断
      19. 6.3.19 电流环路补偿
      20. 6.3.20 电压环路补偿
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输出电流计算
        2. 7.2.2.2 桥式整流器
        3. 7.2.2.3 PFC 电感器(L1和 L2)
        4. 7.2.2.4 PFC MOSFET(M1和 M2)
        5. 7.2.2.5 PFC 二极管
        6. 7.2.2.6 PFC 输出电容器
        7. 7.2.2.7 电流环路反馈配置(电流变压器匝数比 NCT 和电流感应电阻器 RS 的大小)
        8. 7.2.2.8 电流传感偏移和 PWM 斜坡以提高防噪性能
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

偏置电压(VCC 和 VREF)

UCC28070-Q1 可在 10V 至 21V 的 VCC 偏置电源电压范围内运行。欠压锁定 (UVLO) 阈值可防止 PFC 激活,直到 VVCC > 10.2V,而 1V 的迟滞电压可确保使用驱动能力可能不足的偏置电源时,仍能可靠启动。VCC 引脚上的内部 25V 类齐纳钳位电路,其设计目的仅仅是保护器件免受来自偏置电源的、能量有限的短暂浪涌冲击;严禁将其与电流受限型电源配合用作稳压器。

至少必须在靠近器件引脚的 VCC 和 GND 之间施加一个 0.1μF 陶瓷旁路电容器,以实现对偏置电源的本地滤波。根据 IVCC 峰值电流大小和持续时间,可能需要较大的值,以便尽可能地减小 VCC 上的纹波电压。

为实现从 UVLO 状态的平滑过渡并尽可能早地提供 6V 基准电压,VREF 输出通常在 VVCC 超过 8V 时便已启用。

VREF 电路专用于为所有内部控制电路提供偏置,并可有限地用于外部电路。至少必须在靠近器件引脚的 VREF 和 GND 之间连接一个 22nF 的陶瓷旁路电容器,以确保电路的稳定性。VREF 引脚上的外部负载电流必须限制在 2mA 以下,否则可能会导致调节性能下降。