ZHCSYV7B July   2010  – September 2025 UCC28070-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  交错式
      2. 6.3.2  对 PWM 频率和最大占空比钳位进行编程
      3. 6.3.3  频率抖动(幅度与速率)
      4. 6.3.4  外部时钟同步
      5. 6.3.5  多相运行
      6. 6.3.6  VSENSE 和 VINAC 电阻器配置
      7. 6.3.7  VSENSE 和 VINAC 开路保护
      8. 6.3.8  电流合成器
      9. 6.3.9  可编程峰值电流限制
      10. 6.3.10 线性乘法器与量化电压前馈
      11. 6.3.11 增强型瞬态响应(VA 转换率改正)
      12. 6.3.12 偏置电压(VCC 和 VREF)
      13. 6.3.13 PFC 启用和禁用
      14. 6.3.14 自适应软启动
      15. 6.3.15 PFC 启动保持
      16. 6.3.16 输出过压保护 (OVP)
      17. 6.3.17 零功耗检测
      18. 6.3.18 热关断
      19. 6.3.19 电流环路补偿
      20. 6.3.20 电压环路补偿
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输出电流计算
        2. 7.2.2.2 桥式整流器
        3. 7.2.2.3 PFC 电感器(L1和 L2)
        4. 7.2.2.4 PFC MOSFET(M1和 M2)
        5. 7.2.2.5 PFC 二极管
        6. 7.2.2.6 PFC 输出电容器
        7. 7.2.2.7 电流环路反馈配置(电流变压器匝数比 NCT 和电流感应电阻器 RS 的大小)
        8. 7.2.2.8 电流传感偏移和 PWM 斜坡以提高防噪性能
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

频率抖动(幅度与速率)

频率抖动是指通过调制开关频率,实现超出单一线滤波器能力的传导 EMI 噪声抑制。UCC28070-Q1 采用三角波调制方法,可在整个开关频率范围内的每个频点保持相同的驻留时间。从最低到最高频率的整个范围被定义为抖动幅度,并以通过 RRT 设置的标称开关频率 fPWM 为中心。例如,在标称 fPWM 为 100kHz 时,若抖动幅度为 20kHz,则频率范围为 100kHz ±10kHz。此外,由 RDMX 设置的编程占空比钳位值在整个频率抖动范围内保持恒定。

fPWM 从一个极端频率遍历至另一个极端再返回的速率被定义为抖动速率。例如,若抖动速率为 1kHz,则每毫秒会将标称频率从 110kHz 线性调制至 90kHz,再返回 110kHz。抖动幅度的良好初始设计目标为 fPWM 的 ±10%。大多数升压元件可容忍此类 fPWM 的频率展宽。设计人员可在此基础上迭代,以在 EMI 抑制、元件容差和环路稳定性之间找到最佳平衡点。

所需的抖动幅度通过连接 RDM 引脚与 GND 的电阻设置,其阻值需按 方程式 5 计算:

方程式 5. UCC28070-Q1

确定 RRDM 阻值后,可通过连接 CDR 引脚与 GND 的电容设置所需的抖动速率,其容值需按 方程式 6 计算:

方程式 6. UCC28070-Q1

通过将 CDR 引脚电压强制拉至 5V 以上(或连接至 6V 的 VREF)并将 RDM 引脚直接接地,可完全禁用频率抖动功能。(若已安装 RDM 电阻,其相对较高的阻抗可能使系统开关噪声耦合进入并干扰控制器时序功能,禁用抖动时若未通过低阻抗路径旁路则会出现此问题。)

若使用外部频率源同步 fPWM 且需要频率抖动功能时,该外部频率源必须提供抖动幅度与速率调节功能,因为内部抖动电路会被禁用以防止同步期间出现异常性能。(有关更多详细信息,请参阅外部时钟同步。)