ZHCSYV7B July   2010  – September 2025 UCC28070-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  交错式
      2. 6.3.2  对 PWM 频率和最大占空比钳位进行编程
      3. 6.3.3  频率抖动(幅度与速率)
      4. 6.3.4  外部时钟同步
      5. 6.3.5  多相运行
      6. 6.3.6  VSENSE 和 VINAC 电阻器配置
      7. 6.3.7  VSENSE 和 VINAC 开路保护
      8. 6.3.8  电流合成器
      9. 6.3.9  可编程峰值电流限制
      10. 6.3.10 线性乘法器与量化电压前馈
      11. 6.3.11 增强型瞬态响应(VA 转换率改正)
      12. 6.3.12 偏置电压(VCC 和 VREF)
      13. 6.3.13 PFC 启用和禁用
      14. 6.3.14 自适应软启动
      15. 6.3.15 PFC 启动保持
      16. 6.3.16 输出过压保护 (OVP)
      17. 6.3.17 零功耗检测
      18. 6.3.18 热关断
      19. 6.3.19 电流环路补偿
      20. 6.3.20 电压环路补偿
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输出电流计算
        2. 7.2.2.2 桥式整流器
        3. 7.2.2.3 PFC 电感器(L1和 L2)
        4. 7.2.2.4 PFC MOSFET(M1和 M2)
        5. 7.2.2.5 PFC 二极管
        6. 7.2.2.6 PFC 输出电容器
        7. 7.2.2.7 电流环路反馈配置(电流变压器匝数比 NCT 和电流感应电阻器 RS 的大小)
        8. 7.2.2.8 电流传感偏移和 PWM 斜坡以提高防噪性能
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

可编程峰值电流限制

UCC28070-Q1 设计了一个可编程的逐周期峰值电流限制功能,当相应的电流检测输入(分别为 CSA 或 CSB)高于 PKLMT 引脚设定的电压时,会关闭对应的 GDA 或 GDB 输出。一旦输出因检测到峰值电流限制而被关闭,该输出将保持关闭,直到下一个时钟周期启动新的 PWM 周期。PKLMT 电压的编程范围可达 4V,以便充分利用 3V 的平均电流检测信号范围;但需注意,电流放大器的线性在超过 3.6V 时开始压缩。

从 VREF 到 GND 的电阻分压器网络用于设定 PKLMT 上的峰值电流限制电压,前提是从 VREF 输出的总电流小于 2mA,以避免 6V VREF 电压下跌。TI 建议负载小于 0.5mA,但如果 PKLMT 上的电阻非常高,TI 建议在 PKLMT 上并联一个小滤波电容,以避免在高噪声环境下出现运行问题。

UCC28070-Q1 外部可编程峰值电流限制图 6-3 外部可编程峰值电流限制

峰值电流限制是一种保护功能,对于占空比大于 0.5 的情况不具备内置的斜率补偿。在出现峰值限制时,会出现次谐波振荡,并可能因这种振荡产生可闻噪声。如果将 PKLMT 功能重新用于实现稳态功率限制,则应通过外部方式添加适当的斜率补偿。