ZHCSYU2 August 2025 LM5168E
PRODUCTION DATA
对于大多数应用,选择电感时应确保电感器纹波电流 ΔIL 在标称输入电压下介于额定负载电流的 30% 到 50% 之间。使用方程式 16 计算电感值。在本例中,我们假设 VIN = 24V,FSW = 500kHz,纹波电流为 0.3A 的 30%。这样我们得出的电感值约为 65μH。为此设计选择下一个标准值 68μH。接下来,请使用方程式 17 来计算整个输入电压范围内的实际电感器纹波电流。最后,使用方程式 18 来确定最大输入电压下的电感器峰值电流,并与 LM5168E 的电流限值进行比较。在 VIN = 115V 时,峰值电流约为 0.37A,该值小于 LM5168E 的电流限值。
理想情况下,电感器的饱和电流额定值应至少与高与峰值电流限值一样大。此尺寸可确保即使在输出短路期间电感器也不会饱和。当电感磁芯材料饱和时,电感下降到一个非常低的值,导致电感电流上升非常快。虽然谷值电流限值旨在降低电流耗尽的风险,但饱和电感器会使电流迅速上升到高电平。这种上升可能导致元件损坏。不允许电感器饱和。采用铁氧体磁芯材料的电感器具有非常硬 的饱和特性,但通常比铁粉磁芯具有更低的磁芯损耗。铁粉磁芯具有软 饱和,允许在一定程度上放宽电感器的额定电流。但在高于大约 1MHz 的频率下,铁粉磁芯具有更多的内芯损耗。在任何情况下,电感器饱和电流不得小于满载时的最大峰值电感电流。