ZHCSYU2 August 2025 LM5168E
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 引脚电压 | VIN | -0.3 | 118 | V |
| SW | -1.5 | 118 | ||
| SW,瞬态 < 20ns | -3 | |||
| BST | -0.3 | 123.5 | ||
| BST 至 SW | -0.3 | 5.5 | ||
| EN | -0.3 | 118 | ||
| FB | -0.3 | 5.5 | ||
| RT | -0.3 | 5.5 | ||
| PGOOD | -0.3 | 14 | ||
| 自举电容器 | 外部 BST 至 SW 电容 | 2.5 | nF | |
| 工作结温 | TJ | -55 | 150 | °C |
| 贮存温度 | Tstg | -65 | 150 | °C |