ZHCSYU2 August 2025 LM5168E
PRODUCTION DATA
LM5168E 包含一个内部线性稳压器,由 VIN 供电,标称输出为 5V,无需外部电容器来稳定该 VCC 子稳压器。该 VCC 子稳压器为内部电路块(包括同步 FET 驱动器和逻辑电路)提供电流。输入引脚 (VIN) 可直接连接至高达 115V 的线电压。由于功率 MOSFET 的总栅极电荷较低,因此请使用较低的自举电容值来降低内部稳压器的压力。按照绝对最大额定值 中的规定选择一个优质 2.2nF X7R 陶瓷自举电容器。选择较高的电容值会对内部 VCC 稳压器造成压力,并可能损坏器件。内部自举二极管从 VCC 连接到 BST,当开关节点电压为低电平时,用于补充高侧栅极驱动自举电容器中的电荷。