ZHCSYU2 August   2025 LM5168E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  控制架构
      2. 7.3.2  内部 VCC 稳压器和自举电容器
      3. 7.3.3  内部软启动
      4. 7.3.4  接通时间发生器
      5. 7.3.5  电流限值
      6. 7.3.6  N 通道降压开关和驱动器
      7. 7.3.7  同步整流器
      8. 7.3.8  使能/欠压锁定 (EN/UVLO)
      9. 7.3.9  电源正常 (PGOOD)
      10. 7.3.10 热保护
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 关断模式
      2. 7.4.2 工作模式
      3. 7.4.3 睡眠模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型降压应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 开关频率 (RT)
        2. 8.2.2.2 降压电感器选择
        3. 8.2.2.3 设置输出电压
        4. 8.2.2.4 3 型纹波网络
        5. 8.2.2.5 输出电容器选型
        6. 8.2.2.6 输入电容器注意事项
        7. 8.2.2.7 CBST 选型
        8. 8.2.2.8 示例设计摘要
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 专为降低 EMI 而设计的紧凑型 PCB 布局
        2. 8.4.1.2 反馈电阻器
      2. 8.4.2 散热注意事项
      3. 8.4.3 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

控制架构

LM5168E 降压开关转换器采用恒定导通时间 (COT) 控制方案。COT 控制方案使用计时电阻器 (RT) 设置高侧 FET 的固定导通时间 tON。tON 随 VIN 的变化而调整,与输入电压成反比,以便在连续导通模式 (CCM) 下保持固定频率。tON 到期后,高侧 FET 保持关断状态,直到 FB 电压等于或低于 1.2V 的基准电压。为了保持稳定性,反馈比较器要求关断期间的最小纹波电压与电感器电流同相。此外,关断期间反馈电压的这一变化必须足够大,以压制反馈节点上存在的任何噪声。建议的最小纹波电压为 20mV。在需要稳定运行的情况下,系统会使用更多的纹波电压。当 SW 引脚或 BST 引脚与 FB 引脚之间过度耦合时,此操作尤其如此。另请参阅表 7-1 了解不同类型的纹波注入方案,确保在整个输入电压范围内保持稳定。

在快速启动或正负载阶跃期间,稳压器以最短的关断时间运行,直到实现稳压。此功能可实现极快的负载瞬态响应,同时将输出电压下冲降至最低。如果在稳态运行时调节输出,关断时间会自动调节,产生输出电压稳压所需的开关节点占空比,从而保持固定的开关频率。在 CCM 下,开关频率 FSW 由 RT 电阻器编程。

表 7-1 纹波生成方法
TYPE 1TYPE 2TYPE 3
最低成本降低的纹波最小纹波
LM5168E
LM5168E
LM5168E
方程式 1. R ESR ≥   20   m V × V OUT V FB × ∆ I L
方程式 2. RESR≥ VOUT2×VIN×FSW×COUT
方程式 3. RESR≥ 20 mV∆IL
方程式 4. RESR≥ VOUT2×VIN×FSW×COUT
方程式 5. CFF≥ 12π×FSW×(RFBB||RFBT)
方程式 6. CA≥10FSW×(RFBB||RFBT)
方程式 7. RA×CA≤(VIN-VOUT)×TON20mV
方程式 8. CB≥Tsettle3×RFBT

表 7-1 介绍了在反馈节点上生成相应电压纹波的三种不同方法。1 型纹波生成方法使用与输出电容器串联的单个电阻 RESR。生成的电压纹波包含两个分量:由电感器纹波电流对输出电容器充电和放电引起的电容纹波,以及电感器纹波电流流入输出电容器并流过串联电阻 RESR 引起的电阻纹波。电容纹波分量与电感器电流异相,在关断期间不会单调下降。电阻纹波分量与电感器电流同相,在关断期间会单调下降。VOUT 处的电阻纹波必须超过电容纹波才能稳定运行。如果不满足此条件,则会在 COT 转换器中观察到不稳定的开关行为,表现为多个紧密连续的导通时间突发,随后是较长的关断时间。1 型下的公式定义了串联电阻 RESR 的值,以确保反馈节点处有足够的同相纹波。

2 型纹波生成除了使用串联电阻器外,还使用 CFF 电容器。由于输出电压纹波通过 CFF 直接交流耦合到反馈节点,因此 RESR 以及最终的输出电压纹波会按 VOUT/VFB 的系数降低。

3 型纹波生成使用由 RA 和 CA 组成的 RC 网络以及开关节点电压来生成与电感器电流同相的三角波。然后,此三角波通过电容器 CB 交流耦合到反馈节点。由于该电路不使用输出电压纹波,因此该电路非常适用于低输出电压纹波至关重要的应用。有关 COT 控制方法的更多详细信息,另请参阅相关文档 部分。

在轻负载模式下运行,系统可设置为 PFM 和 DEM 运行。的二极管仿真模式 (DEM) 可防止负指示器电流,而脉冲跳跃可通过降低有效开关频率在轻负载电流下保持高效率。当电感器谷值电流达到零时,同步功率 MOSFET 关断,进入 DEM 运行。此时,负载电流低于 CCM 下峰值间电感器电流纹波的一半。在零电流时关断低侧 MOSFET 可减少开关损耗,阻止负电流传导可减少传导损耗。DEM 转换器的功率转换效率高于等效的强制 PWM CCM 转换器。在 DEM 模式下运行时,两个功率 MOSFET 保持关断的持续时间会随着负载电流的减小而逐渐增加。如果此空闲持续时间超过 15μs,转换器将转换至超低 IQ 模式,仅从输入端消耗 10μA 静态电流。