ZHCSYT8 August 2025 DLP800XE
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | |||||
| VDD | LVCMOS 内核逻辑的电源电压(1) | 1.65 | 1.8 | 1.95 | V |
| VDDI | LVDS 接口的电源电压(1) | 1.65 | 1.8 | 1.95 | V |
| VCC2 | 微镜电极和 HVCMOS 电压(1)(2) | 9.5 | 10 | 10.5 | V |
| VMBRST | 微镜偏置/复位电压(1) | -17 | 21.5 | V | |
| |VDD – VDDI| | 电源电压差值(绝对值)(3) | 0 | 0.3 | V | |
| LVCMOS | |||||
| VIH(DC) | 输入高电压 | 0.7 × VDD | VDD + 0.3 | V | |
| VIL(DC) | 输入低电压 | -0.3 | 0.3 × VDD | V | |
| VIH(AC) | 输入高电压 | 0.8 × VDD | VDD + 0.3 | V | |
| VIL(AC) | 输入低电压 | -0.3 | 0.2 × VDD | V | |
| IOH | 高电平输出电流 | 2 | mA | ||
| IOL | 低电平输出电流 | -2 | mA | ||
| tPWRDNZ | PWRDNZ 脉冲宽度(4) | 10 | ns | ||
| SCP 接口 | |||||
| FSCPCLK | SCP 时钟频率 | 50 | 500 | kHz | |
| SCPCLKDCDIN | SCP 时钟输入占空比 | 40% | 60% | ||
| LVDS 接口 | |||||
| FCLOCK | LVDS 接口的时钟频率(所有通道),DCLK(5) | 400 | MHz | ||
| DCDIN | 输入 CLK 占空比失真容差 | 44% | 56% | ||
| |VID| | 输入差分电压(绝对值)(6) | 150 | 300 | 440 | mV |
| VCM | 共模电压(6) | 1100 | 1200 | 1300 | mV |
| VLVDS | LVDS 电压(6) | 880 | 1520 | mV | |
| tLVDS_RSTZ | LVDS 接收器从 PWRDNZ 恢复所需的时间 | 2 | µs | ||
| ZIN | 内部差分端接电阻 | 80 | 100 | 120 | Ω |
| ZLINE | 线路差分阻抗(PWB/引线) | 90 | 100 | 110 | Ω |
| 环境 | |||||
| TARRAY | 长期工作时的阵列温度(7)(8)(9) | 10 | 40 至 70(10) | °C | |
| 短期工作(最长 500 个小时)时的阵列温度(9)(11) | 0 | 10 | °C | ||
| TDP -AVG | 平均露点温度(非冷凝)(12) | 28 | °C | ||
| TDP-ELR | 高露点温度范围(非冷凝)(13) | 28 | 36 | °C | |
| CTELR | 高露点温度范围内的累积时间 | 24 | 月 | ||
| QAP-ILL | 窗口孔隙照明溢出(14)(15)(16) | 17 | W/cm2 | ||
| 固态照明 | |||||
| ILLUV | 波长 < 410nm 时的照明功率(7)(18) | 10 | mW/cm2 | ||
| ILLVIS | 波长 ≥ 410nm 且 ≤ 800nm 时的照明功率(17)(18) | 22 | W/cm2 | ||
| ILLIR | 波长 > 800nm 时的照明功率(18) | 10 | mW/cm2 | ||
| ILLBLU | 波长 ≥ 410nm 且 ≤ 475nm 时的照明功率(17)(18) | 7.5 | W/cm2 | ||
| ILLBLU1 | 波长 ≥ 410nm 且 ≤ 440nm 时的照明功率(17)(18) | 1.1 | W/cm2 | ||