ZHCSYT8 August 2025 DLP800XE
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源信息 | ||||||
| IDD | 电源电流 VDD(1) | 1200 | mA | |||
| IDDI | 电源电流 VDDI(1) | 340 | mA | |||
| ICC2 | 电源电流 VCC2 | 40 | mA | |||
| PDD | 电源功率 VDD(1) | 2340 | mW | |||
| PDDI | 电源功率 VDDI(1) | 663 | mW | |||
| PCC2 | 电源功率 VCC2 | 420 | mW | |||
| LVCMOS | ||||||
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = 2mA | 0.8 | × VDD | ||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 2mA | 0.2 | × VDD | ||
| IOZ | 高阻抗输出电流 | VDD = 1.95V | 10 | µA | ||
| IIL | 低电平输入电流 | VDD = 1.95V,Vin = 0V | -60 | µA | ||
| IIH | 高电平输入电流(2) | VDD = 1.95V,Vin = VDD | 200 | µA | ||
| 电容 | ||||||
| CI | 输入电容:LVDS 引脚 | f = 1MHz | 20 | pF | ||
| CI | 输入电容(2) | f = 1MHz | 15 | pF | ||
| CO | 输出电容(2) | f = 1MHz | 15 | pF | ||
| CIM | MBRST[0:14] 引脚的输入电容 | f = 75kHz | 400 | 450 | 570 | pF |