ZHCSYT8 August 2025 DLP800XE
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | ||||
| VDD | LVCMOS 内核逻辑的电源电压(1) | -0.5 | 2.3 | V |
| VDDI | LVDS 接口的电源电压(1) | -0.5 | 2.3 | V |
| VCC2 | 微镜电极和 HVCMOS 电压(1)(2) | -0.5 | 11 | V |
| VMBRST | MBRST 引脚的输入电压(1) | -17.5 | 22.5 | V |
| |VDDI – VDD| | 电源电压差值(绝对值)(3) | 0.3 | V | |
| 输入电压 | ||||
| |VID| | LVDS 引脚的输入差分电压(绝对值) | 500 | mV | |
| V_LVCMOS | 所有其他输入引脚的输入电压(1) | -0.3 | VDDI + 0.3 | V |
| 环境 | ||||
| TARRAY | 工作时的温度(4) | 0 | 90 | °C |
| 未工作时的温度(4) | -40 | 90 | °C | |
| TDP | 工作和未工作时的露点温度(非冷凝) | 81 | °C | |