ZHCSYS1 August 2025 ISO6420 , ISO6421
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 电源电流 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO6420(默认高电平)和 ISO6420F(默认低电平,带有 F 后缀) | |||||||
| 电源电流 - 直流信号 | VI = VCC1 (1)(默认高电平);VI = 0V(默认低电平,带 F 后缀) | ICC1 | 1.7 | 2.45 | mA | ||
| ICC2 | 0.7 | 0.85 | |||||
| VI = 0V(默认高电平);VI = VCC1(默认低电平,带 F 后缀) | ICC1 | 5.3 | 6.55 | ||||
| ICC2 | 0.6 | 0.7 | |||||
| 电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 3.8 | 4.4 | ||
| ICC2 | 0.7 | 0.85 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 3.8 | 4.5 | ||||
| 10Mbps | ICC2 | 1.3 | 1.55 | ||||
| 100Mbps | ICC1 | 4.1 | 4.85 | ||||
| 100Mbps | ICC2 | 7.5 | 8.5 | ||||
| ISO6421(默认高电平)和 ISO6421F(默认低电平,带有 F 后缀) | |||||||
| 电源电流 - 直流信号 | VI = VCC1 (1)(默认高电平);VI = 0V(默认低电平,带 F 后缀) | ICC1, ICC2 | 1.7 | 2.4 | mA | ||
| VI = 0V(默认高电平);VI = VCC1(默认低电平,带 F 后缀) | ICC1, ICC2 | 3.6 | 4.35 | ||||
| 电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1, ICC2 | 2.8 | 3.35 | ||
| 10Mbps | ICC1, ICC2 | 3.1 | 3.7 | ||||
| 100Mbps | ICC1, ICC2 | 6.3 | 7.3 | ||||