下面展示了 ISO642x 系列器件在 100Mbps 下的低抖动和大张开度的典型眼图。

水平 2ns/div,垂直 1V/div。
图 9-3 100Mbps PRBS 216 – 1、5V 和 25°C 下的 ISO642x 眼图
水平 2ns/div,垂直 500mV/div。
图 9-5 100Mbps PRBS 216 – 1、2.5V 和 25°C 下的 ISO642x 眼图
水平 2ns/div,垂直 500mV/div。
图 9-4 100Mbps PRBS 216 – 1、3.3V 和 25°C 下的 ISO642x 眼图