ZHCSYS1 August 2025 ISO6420 , ISO6421
ADVANCE INFORMATION
恶劣工业环境中的很多应用都对静电放电 (ESD)、电气快速瞬变 (EFT)、浪涌和电磁辐射等干扰非常敏感。IEC 61000-4-x 和 CISPR 32 等国际标准对这些电磁干扰进行了规定和测试。尽管系统级性能和可靠性在很大程度上取决于应用电路板设计和布局,但 ISO642x 系列器件采用很多芯片级设计技术,有助于增强整体系统稳健性。